Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Kompatibilität von Windows 7 und UAC

Kompatibilität von Windows 7 User Account Control (UAC) und Windows 7 (64 Bit)

Einige SKF @ptitude Analyst Anwendungen und Add-ons sowie einige SKF Datenerfassungsgeräte (DADs), die mit SKF @ptitude Analyst kommunizieren, haben Einschränkungen bei Windows 7 UAC und/oder bei Windows 7 (64 Bit). Die folgenden Tabellen spezifizieren diese Einschränkungen.

SKF @ptitude Analyst 2010 MR1 und MR2

(Kernmodule1 und Add-ons2)
Anwendung/Dienstprogramm
Windows 7
32 Bit

Windows 7
64 Bit

Einschließlich der folgenden Dienstprogramme:
  • Transaction Service5
  • SKF Multilog IMx Service5
  • SKF Microlog Service5
  • License Key Manager (erfordert Admin-Rechte)
  • ConfigTool (erfordert Admin-Rechte) 5
  • SKF Multilog IMx Serial Configurator
  • SKF @ptitude Analyst Monitor5
  • Installationsprogramme für alle Anwendungen (erfordert Admin-Rechte)
Ja
Ja

Unterstützende Anwendungen

Anwendung/Dienstprogramm
Windows 7
32 Bit

Windows 7
64 Bit

SKF @ptitude Decision Support Version 3.x [CMSW 7450] (Add-ons + Dienstprogramme)Ja3Nein4
SKF @ptitude Analyst HMI Version 1.x [CMSW 7203]Nein
Nein
SKF Machine Analyst Remote Access Version 1.x [CMSW 5830]Ja
Ja
SKF @ptitude Analyst Thin Client Transfer 2010 [CMSW 7320 und CMSW 7321]Ja
Ja

Schnittstellen und Sonstiges

Anwendung/Dienstprogramm
Windows 7
32 Bit

Windows 7
64 Bit

SAP 4.7 und 7.1 Schnittstelle für SKF @ptitude Decision Support und Kernmodule 1Ja3Nein4
SKF @ptitude Analyst OPC Client Version x.x [CMSW 7473]Ja3Nein4
SKF @ptitude Software Developers Kit Version x.x (@SDK)Ja
Ja
SKF Multilog WMx Database Builder Version x.x (*Referenztabelle Datenerfassungsgeräte)Ja3Nein
SoundByteJa3Ja
PRISM4 ConversionJa3Nein
Ivy, CMU ConfiguratorJa3Nein
DMx ManagerJa3Nein

Hinweis 1: Kernmodule = SKF @ptitude Inspector [CMSW 7200], SKF @ptitude Analyst für SKF Microlog Datensammler/-analysatoren [CMSW 7300] und SKF @ptitude Analyst [CMSW 7400]. Oracle 32-Bit-Clients für Client/Server-Installationen erforderlich.

Hinweis 2: Add-ons = Trend Oil [CMSW 7308] und Work Notification [CMSW 7302]

Hinweis 3: UAC muss auf Stufe „Niedrig“ eingestellt sein.

Hinweis 4: Support geplant für künftige Versionen.

Hinweis 5: Sollten Sie für Ihre Datenbank Oracle verwenden, ist Oracle 32 Bit oder ein Oracle 32-Bit-Client erforderlich, wenn diese Dienstprogramme auf demselben Server oder Client-PC installiert werden.


SKF Multilogs

Datenerfassungsgeräte (DADs)
Firmware mindestens
Windows 7
64 Bit

Anmerkung
SKF Multilog DMx
7.2
Nein

SKF Multilog IMx
0.966
Ja
Einheitstypen: -S, -M,
-T, -P
SKF Multilog WMx
1.1.1.18
Ja
(*) verwendet Database Builder

SKF Micrologs

Datenerfassungsgeräte (DADs)
Firmware mindestens
Windows 7
64 Bit

Anmerkung
SKF Microlog Datensammler/-analysator GX
[CMXA 70]
2.0.2
Ja

SKF Microlog Datensammler/-analysator GX
[CMXA 75]
3.0.6
Ja
64-Bit-Treiber erforderlich
SKF Microlog Datensammler/-analysator AX
[CMXA 80]
3.0.6
Ja
64-Bit-Treiber erforderlich
SKF Microlog Datensammler/-analysator
[CMXA 51-IS]
1.0.3
Ja
Fremd-USB/Seriell-Kabel und 64-Bit-Treiber erforderlich
SKF Microlog Datensammler/-analysator [CMVA 65]3.81
Ja
Fremd-USB/Seriell-Kabel und 64-Bit-Treiber erforderlich

SKF Microlog Inspector / SKF MARLIN

Datenerfassungsgeräte (DADs)
Firmware mindestens
Windows 7
64 Bit

Anmerkung
SKF Microlog Inspector
[CMDM 6600]
1.0
Ja
Läuft unter Windows Mobile 2005
SKF MARLIN [CMDM 5460] Bartec4.23
Ja
Läuft unter Windows Mobile 2005
SKF MARLIN [CMDM 6200] Intermec 7404.5
Ja
Läuft unter Windows Mobile 2005
SKF MARLIN [CMDM 6400] Intermec 7414.5
Ja
Läuft unter Windows Mobile 2005
SKF MARLIN [CMDM 6500] CN3C4.5
Ja
Läuft unter Windows Mobile 2005

Veraltete Online-Systeme

Datenerfassungsgeräte (DADs)
Firmware mindestens
Windows 7
64 Bit

Anmerkung
SKF Multilog W/VT

Nein

SKF Multilog LMU

Nein

SKF Multilog CMU und TMU
5.2.0.1
Ja
Empfohlen für den Betrieb unter Windows XP oder Windows 7 (32 Bit)3

SKF logo