Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Schulungen zum Thema Zustandsüberwachung

Nutzen Sie Ihre SKF Produkte noch effizienter

Ein breites Angebot an SKF Schulungskursen bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, SKF Produkte optimal zu nutzen. Diese Schulungskurse sind für Ingenieure und Techniker gedacht, die SKF Zustandsüberwachungssysteme einsetzen.

Produkt-/Technologieschulungen

Im Angebot sind zwei Programme für die Zustandsüberwachung: Produkt- und Technologieschulungen. In den Produktschulungen wird die SKF Zustandsüberwachungstechnik erläutert, während sich die Technologiekurse schwerpunktmäßig mit Verfahren und Fertigkeiten für die Zustandsüberwachung beschäftigen. Nicht alle Seminare sind in jedem Land verfügbar. Ihr SKF Ansprechpartner informiert Sie gern über mögliche Kurstermine.

SKF SmartStart-Kurse

SmartStart-Kurse sind produktspezifische Vor-Ort-Schulungen. Schulungsziel ist die schnelle Inbetriebnahme des Produkts, die produktspezifische Ausbildung der Mitarbeiter und die effiziente Umsetzung betriebsspezifischer Programme. Der Lernstoff wird nicht mit klassischem Frontalunterricht, sondern als Mentoring vermittelt. Der Schulungsleiter unterstützt die Teilnehmer bei der Bedienung und Optimierung der Produkte bzw. Datenbanken. Die Vorteile von SmartStart-Schulungen: kleine Klassen, Einzelbetreuung, Praxisübungen direkt an den werkseigenen Anlagen und einheitliche, werksübergreifende Verfahren.

Schulungen zur Überprüfung von Elektromotoren

Mithilfe von SKF Schulungen können Sie Ihre zustandsabhängige Instandhaltung sowie Motorreparaturen und -aufarbeitungen optimieren, um Ihre Rentabilität zu steigern. Durch das Wissen aus diesen Schulungen lässt sich die Produktivität steigern, Anwender werden kompetenter bei der Lösung von Problemen und dadurch verlängern sich die Wartungsintervalle. Unsere Schulungen richten sich an Wartungs- und Instandhaltungsfachleute. Diese lernen kostspielige Ausfallzeiten zu verhindern und die Effizienz kritischer rotierender Teile zu verbessern. Schulungskurse für Elektromotor-Tests werden an verschiedenen Orten in den USA angeboten. SKF Schulungskurse können aber auch weltweit an den meisten Firmenstandorten abhalten werden.

Schulungskurse

SKF logo