Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Multilog Onlinesystem IMx-C

SKF Multilog IMx-C Produktfoto
Das SKF Multilog Onlinesystem IMx-C ist eine der Kernkomponenten in einem modernen Zustandsüberwachungssystem. Seine robuste Messeinheit wurde für anspruchsvolle Industrieumgebungen entwickelt und kann in kundenspezifische Schaltschränke eingebaut oder nach Kundenwunsch mit speziellen Schaltschränken und Netzteilen kombiniert werden.

Zusammen mit der SKF @ptitude Monitoring Suite bietet das SKF Multilog IMx-C eine Komplettlösung für:
  • Fehlerfrüherkennung und -vermeidung
  • Automatische Erkennung zur Behebung existierender oder drohender Zustände
  • Fortschrittliche zustandsabhängige Instandhaltung zur Verbesserung der Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Leistung von Maschinen

Jedes SKF Multilog IMx-C ist mit 16 analogen Signaleingängen versehen und für verschiedene Sensoren konfigurierbar. Das System arbeitet als Zustandsüberwachungssystem mit verschiedenen anderen Einheiten in einem Netzwerk mit der SKF @ptitude Monitor Suite zusammen.
SKF logo