Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Multilog Online-System IMx-S

SKF Multilog Online-System ‒ IMx-S
Das SKF Multilog Online-System IMx-S steht für die neue Generation leistungsstarker, kosteneffizienter Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen zur Zustandsüberwachung. In einem modernen Zustandsüberwachungssystem nimmt es eine Schlüsselposition ein. Seine robuste Messeinheit wurde für anspruchsvolle Industrieumgebungen entwickelt.

Zusammen mit der SKF @ptitude Observer Software bietet das SKF Multilog IMx-S eine Komplettlösung für:
  • Fehlerfrüherkennung und -vermeidung
  • Automatische Empfehlungen zur Behebung existierender oder drohender Zustände
  • Fortschrittliche zustandsabhängige Instandhaltung zur Verbesserung der Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Leistung von Maschinen

Es stehen zwei Ausführungen zur Auswahl:
  • SKF Multilog IMx-S 16
  • SKF Multilog IMx-S 32

Das SKF Multilog IMx-S 16 ist mit 16 analogen Signaleingängen versehen, das SKF Multilog IMx-S 32 mit 32 analogen Signaleingängen.
SKF logo