Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Multilog Online-System WMx

SKF Multilog WMx front 1000x1600px

Das SKF Multilog Online-System WMx ist ein kompaktes Achtkanal-Überwachungsgerät mit Akku für die Feldinstallation. Das Gerät kann in drahtlose Netzwerke nach Industrienorm 802.11b/g/n bei 2,4 GHz eingebunden werden.
Es erfasst folgende Daten:

  • Beschleunigung 
  • Geschwindigkeit 
  • Wegmessung 
  • Temperatur 
  • Drehzahl 
  • Lagerzustand

Das WMx lädt die Daten automatisch hoch, sodass sie in der SKF @ptitude Software angezeigt und analysiert sowie eventuelle Alarme ausgewertet werden können.

SKF logo