Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Zubehör für dynamische Motor-Analysatoren

Das folgende Zubehör ergänzt den dynamischen Motor-Analysator EXP4000.

  • EP1000, externer Anschluss für EXP4000 (Bild 1): Sicherer und schneller Anschluss an Motorsteuerungszentren. Preisnachlass je nach Abgabemenge.
  • MP-CT1000 (Bild 2): 1.000 Amp CT (Stromtransformator)
  • MP-CT150 (Bild 3): 150 Amp CT
  • MP-CT10 (Bild 4): 10 Amp CT
  • Kabel CT (Bild 5): Kabel CT 300 A/3.000 A (10 mv/1 mv/A)
  • DCCT-7K: 7.000 Amp DC CT (kein Bild verfügbar)
  • EP-C01 (Bild 6): EP-2 Versorgungskabel
  • MP-VE-12/MP-VE-30 (Bild 7): 12 ft. oder 30 ft. Verlängerung
  • MP-CTE-12: 12 ft. CT-Verlängerung (kein Bild verfügbar)
  • MP-CT (Bild 8): Satz Sicherungsbügel (3 Sets mit verschiedenen Sicherungsbügeln)
SKF logo