Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Zubehör für statische Motor-Analysatoren

Das folgende Zubehör ergänzt die statischen Motor-Analysatoren.
  • AT101-ZTX, Zubehör für den Stab-zu-Stab-Test (Bild 1): Hochstromstoß-Testadapter für DC-Motoren, Formspulen und andere Wicklungen mit niedriger Impedanz. Dieses Zubehör wird mit AWAIV-6, AWAIV-12 und AWAIV-12HO verwendet.
  • AT101D, Zubehör für die Stab-zu-Stab-Stoßspannungsprüfung mit Sonden und Klemmen (Bild 2): Eine Halterung und Steuerbox für die schnelle, einfache und doch gründliche Prüfung von Kommutatoren.
  • ATP02-P (Bild 3): Niedrigimpedanz-Prüfsonde für die Ankerprüfung
  • ATP02-C (Bild 4): Niedrigimpedanz-Prüfsonde und -Bügel für die Ankerprüfung
  • ATF02 (Bild 5): Halterung für die Ankerprüfung
  • PCMCIA-Karte (Bild 6): Parallelschnittstellen-Adapterkarte für Parallelport-Drucker
  • Große Kelvin-Klemmen (Bild 7): Widerstandsbügel (6,875 x 4,000 in., 1,75 in. Öffnungsbreite; drei pro Satz)
  • Mittlere Kelvin-Klemmen (Bild 8): Widerstandsbügel (drei pro Satz)
  • Fußschalter (Bild 9): Für die freihändige Bedienung von Testgerät/Generator
  • PP-L/PP-S (Bild 10): Fernzugriffspaket (Licht- und Deaktivierungsschalter), zusammen oder einzeln erhältlich
  • CC6/12 oder CCAWA, Fiberglaskoffer für 6- und 12-kV-Prüfgeräte (Bild 11): Mit Schaumstoff ausgekleidete Hartschalen-Glasfaserkoffer für den Schutz hochempfindlicher Geräte, mit verlängerbarem Griff und Rädern für den bequemen Transport
SKF logo