Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Statische Motor-Analysatoren

Hochspannungs-Prüfgeräte

Die SKF Prüfgeräte für Hochspannungsmotoren erkennen elektrische Störungen und Schwachstellen in der Motorisolation. Mit diesen Geräten für die zustandsabhängige Instandhaltung können Instandhaltungsfachleute prüfen, ob bestimmte Motoren und Generatoren gewartet oder ausgetauscht werden müssen, und somit den reibungslosen Betrieb im Werk sicherstellen.

Wicklungsprüfgerät Advanced Winding Analyzer ‒ AWAIV

Die Messinstrumente AWAIV bieten eine hohe Prüfflexibilität bei elektrischen Störungen in einem einzigen tragbaren Gerät.

Statischer SKF Motor-Analysator ‒ Baker DX

Der statische Motor-Analysator Baker DX bietet umfangreiche Funktionalitäten für die anspruchsvollsten Motorprüfungs-Anforderungen. Dank dieser Messgeräte können sowohl Nieder- als auch Hochspannung mit einer einzigen Einheit geprüft werden.
SKF logo