Schwingungsanalysatoren
SKF Microlog Datensammler/-analysatoren
Die SKF Microlog Datensammler/-analysatoren sind vielseitig, funktionell und zuverlässig und damit optimale tragbare Zustandsüberwachungsgeräte. Das Sortiment unterstützt den Anwender bei der Zusammenstellung oder Erweiterung eines Zustandsüberwachungsprogramms. SKF bietet routenbasierte Messgeräte an, die auf die leistungsstarken SKF Softwaresysteme für die zustandsabhängige Instandhaltung abgestimmt sind. Erweitert wird das Sortiment durch tragbare, eigenständige Signalmessgeräte, die Diagnosen und Empfehlungen direkt vor Ort möglich machen.
Tragbare Datensammler und -analysatoren der Premiumklasse
Mit SKF Microlog Datensammlern/-analysatoren lassen sich zustandsabhängige Instandhaltungsmaßnahmen an rotierenden Maschinen in zahlreichen Industrien durchführen. Sie erleichtern die Erfassung, Auswertung, Verwendung und Weitergabe von Maschinenzustandsdaten. SKF Microlog Analysatoren sind für den Einsatz in Gefahrenzonen nach Klasse I Division 2 oder ATEX Zone 2 zertifiziert.
Datenerfassung von mehreren Quellen
SKF Microlog Analysatoren erfassen automatisch sowohl dynamische (Schwingungs-) als auch statische (Prozess-) Messwerte von fast allen Quellen, darunter:
Außerdem können Sie mit einem berührungsfreien Infrarotsensor oder einem Kontaktfühler Temperaturmessdaten erfassen. Unabhängig davon, ob Sie erst mit Ihrem Zustandsüberwachungsprogramm beginnen oder es weiterentwickeln möchten ‒ die Baureihe SKF Microlog eignet sich für alle Instandhaltungsaufgaben an einer Vielzahl von rotierenden Maschinen.
- Tragbare Beschleunigungsaufnehmer
- Magnetisch befestigte Beschleunigungsaufnehmer
- Permanent befestigte Schwingungssensoren
- Online-Überwachungssysteme
Außerdem können Sie mit einem berührungsfreien Infrarotsensor oder einem Kontaktfühler Temperaturmessdaten erfassen. Unabhängig davon, ob Sie erst mit Ihrem Zustandsüberwachungsprogramm beginnen oder es weiterentwickeln möchten ‒ die Baureihe SKF Microlog eignet sich für alle Instandhaltungsaufgaben an einer Vielzahl von rotierenden Maschinen.