Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Microlog Baureihe AX ‒ CMXA 80

SKF Microlog Datensammler/-analysator AX
Der SKF Microlog AX eröffnet ein neues Kapitel bei der routenfähigen Sammlung von Daten. Mit seinem 4-Kanal-System, seiner Flexibilität beim Auswählen und Hinzufügen von Anwendungsmodulen sowie seinem großen Bildschirm für die schnelle und leichte Anzeige der Daten ist er ein sehr interessantes Gerät.

Die Baureihe AX bietet:
  • Gleichzeitige triaxiale oder 4-Kanal-Schwingungsmessung
  • Hohe Echtzeitrate und schnelle Anzeigenaktualisierungen
  • Zertifiziert für den Einsatz in Gefahrenzonen
  • Klares 6,4"-VGA-Farbdisplay für gute Lesbarkeit bei jedem Licht
  • Mehrsprachenunterstützt: 15 Sprachen zur Wahl

Intelligente Schwingungsüberwachung ‒ abstimmbar auf die spezifischen Anwendungen des Anwenders

Der Anwender kann aus einer Reihe von Anwendungsmodulen auswählen und ein Gerät zusammenstellen, das auf seine individuellen Anforderungen zugeschnitten ist und z. B. folgende Aufgaben erfüllt:
  • Schlagprüfungen
  • Digitalaufzeichnung
  • Modalanalyse
  • Multi-plane (Mehr-Ebenen) Auswuchten
  • Hoch-/Auslauf

... alles in einem Gerät. Bei Lieferung ist auf dem SKF Microlog AX bereits die vollständige SKF Microlog Suite für Module installiert. Zur Erweiterung der Funktionalität lassen sich die Geräte zu höherwertigen Modellen aufrüsten. Hierzu muss nur das Modul erworben und der mitgelieferte Lizenzschlüssel eingegeben werden.

Kompatibel mit SKF @ptitude Analyst

Der SKF Microlog Datensammler/-analysator der Baureihe AX kann mit SKF @ptitude Analyst ab Version 7.x zusammenarbeiten. SKF @ptitude Analyst ist eine Komponente der SKF @ptitude Monitoring Suite, die Messdaten aus einer Vielzahl mobiler und stationärer SKF Datenerfassungsgeräte verarbeiten kann.

SKF Microlog Zubehör

Umfangreiches Microlog Zubehör ist erhältlich, um auch Ihr Zustandsüberwachungsprogramm zu optimieren. Der SKF Microlog Zubehörkatalog informiert Sie über das vielfältige Zubehör zur Ergänzung Ihres SKF Micrologs.

SKF Microlog Marine Monitoring Kit

Die Verfügbarkeit eines Schiffes ist von der Verfügbarkeit der Schiffsmaschinen abhängig. Möglichkeiten zur Prüfung des Zustands der Hilfsaggregate ohne Demontage der Ausrüstung sind vielleicht wichtiger denn je. Mit dem SKF Microlog Marine Monitoring Kit (CMXA MX-SL/CMXA MXP-SL) haben Sie eine zuverlässigen, kosteneffiziente Lösung für die zustandsabhängige Instandhaltung und damit die Optimierung Ihrer Reederei.
SKF logo