Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Microlog Baureihe GX ‒ CMXA 75

SKF Microlog Baureihe GX
Die tragbaren, routenfähigen Hochleistungs-Datensammler/FFT-Analysatoren der Baureihe SKF Microlog GX wurden für Instandhaltungsingenieure in zahlreichen Industrien entwickelt und nutzen ein 1- bis 4-Kanal-System.

Durch die vier Kanäle und den gleichzeitigen triaxialen Eingang mit separatem Drehzahlmesser-Eingang ist bei gleicher Erfassungsdauer eine schnellere und umfangreichere Datenerfassung möglich.

Mit einem robusten Hochgeschwindigkeitsprozessor erfasst der SKF Microlog CMXA 75 die routen- und nicht routenbasierten dynamischen (Schwingungs-) und statischen (Prozess-) Messdaten von zahlreichen Quellen.

Bei Lieferung ist auf dem SKF Microlog der Baureihe GX bereits die vollständige SKF Microlog Suite für Module installiert. Zur Erweiterung des Funktionsumfangs können die Einheiten aufgerüstet werden: Einfach das gewünschte Modul erwerben und den mitgelieferten Lizenzschlüssel eingeben.

Kompatibel mit SKF @ptitude Analyst

Der SKF Microlog Datensammler/-analysator der Baureihe GX kann mit SKF @ptitude Analyst ab Version 7.x zusammenarbeiten. SKF @ptitude Analyst ist eine Komponente der SKF @ptitude Monitoring Suite, die Messdaten aus einer Vielzahl mobiler und stationärer SKF Datenerfassungsgeräte verarbeiten kann.

SKF Microlog Zubehör

Umfangreiches Microlog Zubehör ist erhältlich, um auch Ihr Zustandsüberwachungsprogramm zu optimieren. Der SKF Microlog Zubehörkatalog informiert Sie über das vielfältige Zubehör zur Ergänzung Ihres SKF Micrologs.

SKF Microlog Marine Monitoring Kit

Die Verfügbarkeit eines Schiffes ist von der Verfügbarkeit der Schiffsmaschinen abhängig. Möglichkeiten zur Prüfung des Zustandes der Hilfsaggregate ohne Demontage der Ausrüstung sind vielleicht wichtiger denn je. Mit dem SKF Microlog Marine Monitoring Kit (CMXA MX-SL/CMXA MXP-SL) haben Sie eine zuverlässigen, kosteneffiziente Lösung für die zustandsabhängige Instandhaltung und damit die Optimierung Ihrer Reederei.
SKF logo