Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Software

SKF bietet umfangreiche Softwarelösungen mit leistungsstarken Diagnose- und Analysefunktionen für die schnelle, effiziente und zuverlässige Speicherung, Auswertung und Abfrage komplexer Maschinendaten. Mit dieser Software sind die Informationen in Ihrer gesamten Organisation zugänglich. Für Ihre Zustandsüberwachung steht u. a. folgende Software zur Verfügung.

SKF @ptitude Monitoring Suite

Die SKF @ptitude Monitoring Suite (Analyst, Inspector und Observer) bildet die Basis für eine komplett integrierte Zustandsüberwachung, mit der sich schnell, effizient und zuverlässig große Mengen komplexer Informationen über Maschinen und Anlagen ganzer Werke speichern, verarbeiten und abfragen lassen. Diese leistungsfähige Software verarbeitet Daten von allen SKF Datenerfassungsgeräten und stellt eine Schnittstelle zu SKF @ptitude Decision Support bereit.

SKF Entscheidungsfindungssystem (SKF @ptitude Decision Support)

SKF @ptitude Decision Support optimiert die Leistungsfähigkeit Ihres Teams, um den reibungslosen Betrieb Ihrer Anlagen sicherzustellen. Diese Software systematisiert die Entscheidungsfindung bei der Zuverlässigkeitsinstandhaltung durch die automatische Erkennung wahrscheinlicher Störungen innerhalb einer Anlage oder eines Prozesses und Empfehlung geeigneter Maßnahmen.

Manager - Analysen und Berichte

Der Manager für Analysen und Berichte (ARM) ist ein unterstützendes PC-Programm, das die automatische Übertragung, Anzeige und Auswertung von Messdaten erlaubt, die von den Anwendungsmodulen der SKF Microlog Datensammler/-analysatoren erzeugt wurden.
SKF logo