Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Vollkommen flexibel mit geraden Zähnen

Diese Kupplungen (Bild 1) nehmen Schiefstellungen von insgesamt bis zu 1° auf und können beim Anfahren Spitzenmomenten standhalten, die doppelt so groß sind wie das angegebene Dauerdrehmoment.
Die Dichtungen bestehen aus separaten Stahlabdeckungen, die bei der Montage verschraubt werden und dadurch eine leichtere Kontrolle des Zahnrads erlauben. Sie zentrieren die äußeren Hülsen auf den Naben, und dem Schmierstoff steht dank ihrer Konstruktion viel Platz zur Verfügung.
Die Kupplungen sollten mit Fett geschmiert werden.
SKF logo