Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Zulassungen

Zugelassen von führenden Klassifizierungsgesellschaften

Die Verbindung fester Wellen mithilfe von OK-Kupplungen ist eine zeitsparende Lösung, die seit über 50 Jahren sowohl an Land als auch auf See im Einsatz ist. Die Kupplungen sind auf der ganzen Welt bekannt für ihre hohe Qualität, durchdachte Konstruktion und Betriebssicherheit.
In der Fertigungsstraße wird jeder Schritt sorgfältig geprüft und die fertigen Kupplungen werden vor der Lieferung einer strengen Endkontrolle hinsichtlich Größe und Stahlqualität unterzogen. Die Kupplungen sind zudem von allen großen Klassifizierungsgesellschaften zugelassen, z. B. von Det Norske Veritas.
SKF logo