Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Öl

Das Mineral-Motoröl für die Hydraulikpumpe und Druckölgeräte sollte eine Viskosität von 300 mm2/s (300 cSt) bei Kupplungstemperatur aufweisen. Diese Viskosität wird in der Regel mit ausreichender Genauigkeit erzielt, wenn das Öl entsprechend der Tabelle gewählt wird.
SKF logo