Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Ausführungen

Um das Montagesystem an die Anwendung anzupassen, stehen zwei Ausführungen zur Verfügung: SHT und SHR.

SKF SHT-Buchsen

SHT (Bild 1) wird mit geschlitzter Außenhülse geliefert und sichert die Anwendung mit Druck und Reibung. In der Nabe ist lediglich eine zylindrische Bohrung erforderlich.

SKF SHR-Buchsen

SHR (Bild 2) wird mit nicht-geschlitzter Außenhülse geliefert und kommt zum Einsatz, wenn Komponenten an die SH-Buchse geschweißt werden, z. B. ein Hebel.
SKF logo