Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Wellen und Naben

Rundheit

Die Rundheit der Welle sollte im Toleranzbereich IT7-IT8 liegen. Beispielsweise sollte der Teil der Welle, der die SH-Gleitbuchse trägt, innerhalb dieser Toleranzen rund und gerade sein. Für die Nabe gelten die gleichen Toleranzen.

Oberflächenrauheit

Die Oberflächenrauheit der Welle sollte max. Ra 3,2 µm betragen.

Hohlwellen

Der maximal zulässige Innendurchmesser für eine Hohlwelle (Bild 1) wird wie folgt ermittelt:

dhmax = d v((Rp0,2 ‒ 2(Py D)/d)/(Rp0,2))

Hierin sind

dhmax=maximal zulässiger Innendurchmesser für die Welle [mm]
d=Bohrungsdurchmesser der Innenhülse [mm]
Rp0,2=Streckgrenze des Wellenwerkstoffs [N/mm2]
Py=Oberflächendruck gegen die Nabe [N/mm2]
D=Durchmesser der Außenhülse [mm]
Die genauen Toleranzangaben für Wellen und Naben sind in der Tabelle angegeben.
SKF logo