Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Fett für anspruchsvolle Bedingungen bei extremen Temperaturen

SKF Lagerfett LGET 2 für extreme Temperaturen, extreme Bedingungen
SKF LGET 2 ist ein Schmierfett auf Basis synthetisch fluorierten Öls mit PTFE als Dickungsmittel. Es ist speziell geeignet für extrem hohe Temperaturen von 200 °C bis zu
260 °C.
  • Lange Lebensdauer in aggressiven Umgebungen, wie z.B. bei Vorhandensein von hochreinem gasförmigem Sauerstoff oder von Hexan
  • Ausgezeichnete Oxidationsbeständigkeit
  • Gute Korrosionsfestigkeit
  • Ausgezeichnete Wasser- und Dampfstabilität

Typische Einsatzbereiche:

  • Backtechnik (Öfen)
  • Räder für Ofenwagen
  • Lastwalzen in Kopiergeräten
  • Waffelbacköfen
  • Textiltrockner
  • Folienreckanlagen
  • Elektromotoren mit extremen Betriebstemperaturen
  • Notfall- / Heißgebläse
  • Vakuumpumpen
Erhältliche Gebindegrößen
GebindegrößeBezeichnung
50 g SpritzeLGET 2/0.050
Dose 1 kgLGET 2/1
Technische Daten
BezeichnungLGET 2/(Gebindegröße)
DIN 51825 BezeichnungKFK2U-40
NLGI-Konsistenzklasse2
DickungsmittelPTFE
FarbeGrauweiß
GrundölPFPE
Temperaturbereich–40 bis +260 °C
Tropfpunkt nach DIN ISO 2176> 300 °C
Kinematische Viskosität des Grundöls 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
400
38
Walk-Penetration nach DIN ISO 2137 
60 Hübe, 10-1 mm265–295
Mechanische Stabilität 
Walkstabilität, 50 h bei 80 °C, 10-1 mm±30 max. 130 °C
Korrosionsschutz 
Emcor:
– Standard ISO 110071–1 max.
Verhalten gegenüber Wasser 
DIN 51 807/1, 3 Std. bei 90 °C0 max.
Ölabscheidung 
DIN 51 817, 7 Tage bei 40 °C, statisch, %13 max. 30 Std. bei 200 °C
Kupferkorrosion 
DIN 51 811
1 max. bei 150 ℃
Wälzlagerfettgebrauchsdauer 
R0F-Prüfung L50 Lebensdauer bei 10 000 min-1, Std.>1 000 1) bei 220 °C
EP-Leistung 
Vierkugelapparat, Schweißkraft DIN 51350/4, N8 000 min.
* Typischer Wert
Wichtiger Hinweis:
LGET 2 ist ein fluoriertes Schmierfett und nicht kompatibel mit anderen Fetten, Ölen und Konservierungsstoffen (außer LGED 2). Daher ist es unbedingt notwendig, Lager und Systeme sorgfältig zu reinigen, bevor man neues Schmierfett verwendet.
SKF logo