Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Lebensmittelverträglicher Trockenfilmschmierstoff

SKF Trockenschmierstoff LDTS 1
Der SKF Trockenfilmschmierstoff LDTS 1 wurde speziell für die automatische Schmierung von Kunststoff-Plattenbändern in Getränkeanlagen entwickelt. Der Schmierstoff besteht aus synthetischem Öl, dem PTFE-Festschmierstoff zugesetzt wurde. Nach der Lagerung kann eine Abscheidung der Zutaten im Behälter beobachtet werden, was allerdings ganz normal ist. Durch kräftiges Schütteln geht das Produkt wieder in seinen Normalzustand über. Automatische Schmierstoffgeber müssen mit einem Rührmechanismus ausgestattet sein. Ein SKF Trockenschmiersystem für Förderanlagen eignet sich am besten.
  • Einsparungen durch Verzicht auf die hohen Mengen an Wasser und wasserlösliche Schmierstoffe
  • Verbesserte Bedienersicherheit durch geringere Rutschgefahr
  • Gleichbleibende Verpackungsqualität durch den Ausschluss von Feuchtigkeit
  • Geringeres Risiko von Produktverunreinigung durch Hemmung mikrobiellen Wachstums
  • Höhere Gesamtanlageneffizienz durch Vermeidung von Austauschkosten und damit auch von ungeplanten Stillstandszeiten
  • Niedrigere Reinigungskosten
  • Nach NSF-H1 registriert

Typische Einsatzbereiche:

  • Fördersysteme in PET-Abfüllanlagen, Karton-, Glas- oder Dosenverpackungen
Technische Daten
Kurzzeichen
LDTS 1/5
Zusammensetzung
Mineralöle, Kohlenwasserstoffe, Additive, PTFE
Farbe
Weiß
Zulässige Betriebstemperaturen
-5 bis +60 °C
Viskosität bei 40 °C
ca. 28 mm²/s
Fließpunkt
<0 °C
Dichte 25 °C
ca. 841 kg/m³
Flammpunkt der Zubereitung
ca. 100 °C
Flammpunkt nach Verdampfung des Lösungsmittels
>170 °C
NSF-Registrierungsnr.
139739
Lagerbeständigkeit2 Jahre
Gebindegröße
Dose (5 l)
SKF logo