Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Lebensmittelverträgliches Mehrzweckfett NLGI 2

Lebensmittelverträgliche SKF Schmierstoffe

Lebensmittelverträgliches Mehrzweckfett SKF LGFP 2

SKF LGFP 2 ist ein nichttoxisches, nichtfleckendes Schmierfett auf Basis medizinisch reinen Weißöls mit Aluminium-Komplex-Seife.

  • Hohe Wasserbeständigkeit
  • Ausgezeichnete Fettgebrauchsdauer
  • Ausgezeichnete Korrosionsfestigkeit
  • Essentiell neutraler pH-Wert 
  • NSF-Registrierung für H1, Halal- und Koscher-Zertifizierung

Anwendungsfälle

  • Backanlagen
  • Lebensmittelverarbeitende Anlagen
  • Kassettenlager für Verpackungsträger
  • Einwickelmaschinen
  • Förderbandlager
  • Abfüllanlagen
Erhältliche Gebindegrößen
GebindegrößeKurzzeichen
Kartusche 420 mlLGFP 2/0.4
Dose 1 kgLGFP 2/1
Eimer 18 kgLGFP 2/18
Fass 180 kgLGFP 2/180
Gasgetriebene Schmierstoffgeber 
LAGD Reihe 125 mlLAGD 125/FP2
Elektromechanische Schmierstoffgeber 
TLSD-Reihe 125 mlTLSD 125/FP2
TLSD-Reihe 125 ml-NachfüllsatzLGFP 2/SD125
TLSD-Reihe 250 mlTLSD 250/FP2
TLSD-Reihe 250 ml-NachfüllsatzLGFP 2/SD250
Elektromechanische Schmierstoffgeber 
TLMR 101 Reihe 120 ml Nachfüllsatz, einschl. BatterieLGFP 2/MR120B
TLMR 201 Reihe 120 ml NachfüllsatzLGFP 2/MR120
TLMR 101 Reihe 380 ml Nachfüllsatz, einschl. BatterieLGFP 2/MR380B
TLMR 201 Reihe 380 ml NachfüllsatzLGFP 2/MR380
Technische Daten
KurzzeichenLGFP 2/(Gebindegröße)
DIN 51825 BezeichnungK2G-20
NLGI-Konsistenzklasse2
DickungsmittelAluminium-Komplexseife
FarbeTransparent
GrundölMedizinisch weißes Öl
Temperaturbereich –20 bis +110 °C
Tropfpunkt nach DIN ISO 2176>250 °C
Kinematische Viskosität des Grundöls 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
150
15,3
Walk-Penetration nach DIN ISO 2137 
60 Hübe, 10-1 mm
100 000 Hübe, 10-1 mm
265–295
+30 max.
Korrosionsschutz 
Emcor: – Standard ISO 110070–0 *
Verhalten gegenüber Wasser 
DIN 51 807/1, 3 Std. bei 90 °C1 max.
Ölabscheidung 
DIN 51 817, 7 Tage bei 40 °C, statisch, %1–5
Wälzlagerfettgebrauchsdauer 
R0F-Prüfung L50 Lebensdauer bei 10 000 min-1, Std.1.000 bei 110 °C
EP-Leistung 
4-Kugel-Test, Schweißkraft DIN 51350/4, N1.100 min.
Lagerbeständigkeit2 Jahre
NSF-Registriernummer128004
* = Typischer Wert
SKF logo