Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Mehrzweckfett für Industrie und Kraftfahrzeugtechnik NLGI 2

SKF Mehrzweckfett LGMT 2 für allgemeine Anwendungen (Industrie und Automotive)
SKF LGMT 2 ist ein mit Lithiumseife angedicktes Fett auf Mineralölbasis. Es hat eine ausgezeichnete Wärmefestigkeit innerhalb des spezifizierten Temperaturbereichs. Dieses Premiumfett eignet sich für eine Vielzahl allgemeiner Einsatzbereiche in der Industrie und in Fahrzeugen.
  • Ausgezeichnete Oxidationsbeständigkeit
  • Gute mechanische Stabilität
  • Ausgezeichnetes Verhalten gegenüber Wasser und Korrosionsschutz

Typische Einsatzbereiche:

  • Landmaschinen
  • Automobil-Radlager
  • Förderanlagen
  • Kleine elektrische Maschinen
  • Industriegebläse
Erhältliche Gebindegrößen
GebindegrößeKurzzeichen
Tube 35 gLGMT 2/0.035
Tube 200 gLGMT 2/0.2
Kartusche 420 mlLGMT 2/0.4
Dose 1 kgLGMT 2/1
Dose 5 kgLGMT 2/5
Eimer 18 kgLGMT 2/18
Fass 50 kgLGMT 2/50
Fass 180 kgLGMT 2/180
Technische Daten
KurzzeichenLGMT 2/(Gebindegröße)
DIN 51825 BezeichnungK2K-30
NLGI-Konsistenzklasse2
DickungsmittelLithium
FarbeRotbraun
GrundölMineralöl
Temperaturbereich-30 bis +120 ℃
Tropfpunkt nach DIN ISO 2176>180 °C
Kinematische Viskosität des Grundöls

40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
110
11
Penetration nach DIN ISO 2137: 
60 Hübe, 10–¹ mm
100 000 Hübe, 10–¹ mm
265–295
+50 max. (325 max.)
Mechanische Stabilität 
Walkstabilität, 50 h bei 80 °C, 10–¹ mm
V2F-Prüfung
+50 max.
‘M’
Korrosionsschutz 
Emcor:– Standard ISO 11007
– Wasser Ausspülung Test
– Salzwasser Test (100% Meerwasser)
0–0
0–0
0-1*
Verhalten gegenüber Wasser 
DIN 51 807/1, 3 Std. bei 90 °C1 max.
Ölabscheidung 
DIN 51 817, 7 Tage bei 40 °C, statisch, %1-6
Schmierfähigkeit 
SKF R2F, Laufprüfung B bei 120 °CBestanden
Kupferkorrosion 
DIN 51 811
2 max. bei 110 °C
* Typischer Wert
SKF logo