Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Reibungsarmes Hochleistungs-Schmierfett

SKF LEGE 2 basiert auf einem vollsynthetischen Esteröl und einem speziellen Lithiumseifen-Dickungsmittel. Dieses reibungsarme Premiumschmierfett wurde speziell für reibungsarme SKF Kugellager entwickelt, denen hohe Leistungen abverlangt werden.
  • Niedriges Reibungsmoment
  • Geringe Verlustleistung
  • Geringes Laufgeräusch
  • Ausgezeichnete Oxidationsbeständigkeit
  • Weiter Temperaturbereich
Erhältliche Gebindegrößen
GebindegrößeKurzzeichen
Kartusche 420 mlLEGE 2/0.4
Dose 1 kgLEGE 2/1
Technische Daten
Kurzzeichen LEGE 2/(Gebindegröße)
DIN 51825 Bezeichnung KE2N-50
NLGI-Konsistenzklasse 2–3
Dickungsmittel Lithium
Farbe Hellbraun
Grundöl Esteröl
Temperaturbereich -50 bis +150 °C
Tropfpunkt nach DIN ISO 2176 > 185 °C
Kinematische Viskosität des Grundöls40 °C, mm2/s
100 °C, mm2/s
  25
4,9
Penetration nach DIN ISO 2137
60 Hübe, 10-1 mm
100 000 Hübe, 10-1 mm
240-270
330 max.
Korrosionsschutz
SKF Emcor Standard ISO 11007
SKF Emcor 0,5 % Salzwasser
0-0
0-0 *
Wasserbeständigkeit
DIN 51 807/1, 3 Std. bei 90 °C0
Ölabscheidung
JIS K2220 11, 24 Std. bei 100 °C1 max.
Kupferkorrosion
ISO 2160 bei 140 °C1b *
Mechanische Stabilität
Walkstabilität, 50 Stunden bei 80 °C,310 *
Verhalten bei niedrigen Temperaturen
Drehmoment ASTM D1478-63, mNm
Anlaufmoment bei –40 °C
Drehmoment bei –40 °C
300 max.
100 max.
BeQuiet + Prüfung GN3 min, GN4 1
Wälzlagerfettgebrauchsdauer
R0F-Prüfung L50 Lebensdauer bei 10 000 min-1, Std.>1 000 bei 150 °C
Erhältliche Gebindegrößen 420 ml Kartusche
1 kg Dose
* = Typischer Wert
SKF logo