Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Hochviskoses SKF Wälzlagerfett mit Festschmierstoff-Zusätzen

Hochviskoses SKF Wälzlagerfett LGEM 2 mit Festschmierstoff-Zusätzen
SKF LGEM 2 ist ein hochviskoses Lithium-Seifenfett auf Mineralölbasis. Sein Molybdändisulfid- und Graphitanteil bieten zusätzlichen Schutz bei hohen Belastungen, hohen Schwingungspegeln und niedrigen Drehzahlen.
  • Hohe Oxidationsbeständigkeit
  • Molybdändisulfid und Graphit gewährleisten die Schmierung auch bei Zusammenbruch des Ölfilms.

Typische Einsatzbereiche:

  • Wälzlager mit niedrigen Drehzahlen und sehr hohen Belastungen
  • Backenbrecher
  • Gleisbaumaschinen
  • Hubmast-Räder
  • Baumaschinen wie Rammen, Kranausleger und Kranhaken
Erhältliche Gebindegrößen
GebindegrößeKurzzeichen
Kartusche 420 mlLGEM 2/0.4
Dose 5 kgLGEM 2/5
Eimer 18 kgLGEM 2/18
Fass 180 kgLGEM 2/180
Gasgetriebene Schmierstoffgeber 
LAGD Reihe 60 mlLAGD 60/EM2
LAGD Reihe 125 mlLAGD 125/EM2
Elektromechanische Schmierstoffgeber 
TLSD-Reihe 125 mlTLSD 125/EM2
TLSD-Reihe 125 ml-NachfüllsatzLGEM 2/SD125
TLSD-Reihe 250 mlTLSD 250/EM2
TLSD-Reihe 250 ml-NachfüllsatzLGEM 2/SD250
Technische Daten
KurzzeichenLGEM 2/(Gebindegröße)
DIN 51825 BezeichnungKPF2K-20
NLGI-Konsistenzklasse2
DickungsmittelLithium
FarbeSchwarz
GrundölMineralöl
Temperaturbereich–20 bis +120 °C
Tropfpunkt nach DIN ISO 2176>180 °C
Kinematische Viskosität des Grundöls 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
500
32
Walk-Penetration nach DIN ISO 2137 
60 Hübe, 10-1 mm
100 000 Hübe, 10-1 mm
265–295
325 max.
Mechanische Stabilität 
Walkstabilität, 50 Stunden bei 80 °C, 10-1 mm
V2F-Test
345 max.
‘M’
Korrosionsschutz 
Emcor:
– ISO 11007
– Wasserausspülprüfung
0–0
0–0
Verhalten gegenüber Wasser 
DIN 51 807/1, 3 Std. bei 90 °C1 max.
Ölabscheidung 
DIN 51 817, 7 Tage bei 40 °C, statisch, %1–5
Schmierfähigkeit 
SKF R2F, Laufprüfung B bei 120 °CBestanden bei 100 °C
Kupferkorrosion 
DIN 51 811
2 max. bei 100 °C
EP-Leistung 
Verschleißspuren DIN 51350/5, 1 400 N, mm
4–Kugel Test, Schweißkraft DIN 51350/4, N
1,4 max.
3.000 min.
SKF logo