Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Oil Check Monitor

Zur Erkennung qualitativer Veränderungen im Schmieröl

SKF Oil Check Monitor TMEH 1
Der SKF TMEH 1 ist ein tragbares Gerät, das aktuelle Informationen über den Ölzustand anzeigt, so dass in vielen Fällen eine zeitraubende Laboruntersuchung überflüssig wird. Mit dem SKF Oil Check Monitor lassen sich qualitative Messungen der dielektrischen Konstante von Schmieröl durchführen. Vergleichsmessungen von Öl derselben Marke, Sorte und möglichst auch Charge erlauben es, das Ausmaß der Veränderungen der dielektrischen Konstante des Öls zu bestimmen. Da derartige Veränderungen unter anderem von der Alterung und dem Verschmutzungsgrad des Öls abhängig sein können, lassen sich auf der Grundlage von maschinenindividuellen Erfahrungswerten Ölwechselintervalle festlegen und ggf. auch Tendenzen eines mechanischen Verschleißes und Nachlassens der Schmierfähigkeit des Öl feststellen. Zur leichteren Überwachung der Zustandsentwicklung verfügt das Gerät über eine numerische Anzeige.

Hinweis

SKF Oil Check Monitor TMEH 1 im Tragekoffer
Der SKF Oil Check Monitor ist kein Analysewerkzeug. Er kann nur Veränderungen des Ölzustands erkennen. Die graphischen und numerischen Anzeigen ermöglichen lediglich eine Trendbestimmung, da sie nur darüber Auskunft geben, wie sich der aktuelle Zustand eines Öls gegenüber einem vorher gespeicherten Zustand des gleichen Öls geändert hat. Die numerische Anzeige kann nicht als einzige Entscheidungsgrundlage herangezogen werden.
  • Zeigt Änderungen des Ölzustands an, die durch folgende Faktoren beeinflusst werden:
    • Wassergehalt
    • Verunreinigung durch Kraftstoff
    • Metallgehalt
    • Oxidation
  • Einfach zu bedienendes Handgerät
  • Numerische Anzeige zur einfachen Überwachung der Zustandsentwicklung
  • Das Ergebnis der Kalibrierung (Öl in gutem Zustand) lässt sich abspeichern.
Technische Daten
Geeignete Ölsorten
Mineralische und synthetische Ölschmierstoffe
Wiederholgenauigkeit
besser als 95 %
Anzeige
Grün/rot-Einstufung + Zahl (-999 to 999)
Batterie
9V, Alkali, Typ IEC 6LR61
Batterielebensdauer
> 150 Stunden oder 3000 Messungen
Abmessungen:

Gerät: 250 x 95 x 32 mm
Tragekoffer: 530 x 180 x 85 mm
Gewicht
Gerät: 385 g
Komplett einschließlich Tragekoffer: 1,2 kg
SKF logo