Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF DialSet

Schnelle Nachschmierberechnungen

Schmierfristen-Berechnungsprogramm SKF DialSet, App für Smartphones
DialSet App für Smartphones
Schmierfristen-Berechnungsprogramm SKF DialSet
DialSet unabhängige Version
Schmierfristen-Berechnungsprogramm SKF DialSet Online
DialSet Online-Version
Das Schmierfristen-Berechnungsprogramm SKF DialSet unterstützt den Anwender bei der Einrichtung der automatischen SKF Schmierstoffgeber. Nach Eingabe der Anwendungskriterien und Auswahl des Schmierfetts zeigt das Programm die richtigen Einstellungen für den automatischen SKF Schmierstoffgeber an. Es ermöglicht auch schnelle und einfache Schmierfristen- und Mengenberechnungen.
  • Schnelle Berechnung der Schmierfristen in Abhängigkeit von den Betriebsbedingungen
  • Berechnungen basieren auf den SKF Schmierungstheorien
  • Die Schmierintervalle werden in Abhängigkeit vom ausgewählten Fett berechnet, wodurch das Risiko von Mangel- oder Überschmierung reduziert und der Fettverbrauch optimiert wird
  • Die Berechnungen berücksichtigen die Fettschmierraten automatischer SKF Schmiersysteme und erleichtern so die Auswahl der richtigen Schmierstoffgebereinstellung
  • Die empfohlene Fettmenge hängt von der Fettauffüllrichtung ab (seitlich oder W33) und trägt so zu einem optimalen Fettverbrauch bei
  • Vollständige Liste mit Zubehör für SKF SYSTEM 24 im Lieferumfang enthalten
SKF DialSet dient zur Berechnung der Einstellungen für
  1. Automatischer Schmierstoffgeber für einzelne Schmierstellen SKF SYSTEM 24 der LAGD Reihe (Abb. 1)
  2. Automatischer Schmierstoffgeber für einzelne Schmierstellen SKF SYSTEM 24 der TLSD Reihe (Abb. 2)
  3. Automatischer SKF Schmierstoffgeber – TLMR Reihe (Abb. 3)
  4. Automatischer Schmierstoffgeber für mehrere Schmierstellen, SKF LAGD 400 (Abb. 4)
  5. Automatischer Schmierstoffgeber für mehrere Schmierstellen, SKF LAGD 1000 Reihe (Abb. 5)

SKD DialSet QR-Code App Store
SKD DialSet QR-Code Android Market
SKF DialSet für Smartphones
Für Smartphones stehen für iPhone und Android Apps auf Englisch zur Verfügung.

SKF DialSet unabhängige Version
DialSet ist in 11 Sprachen lieferbar: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Schwedisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch Japanisch und Thailändisch. Das Programm eignet sich für PCs mit MS Windows XP oder höher.
SKF DialSet herunterladen.

SKF DialSet online
DialSet ist auch online auf Englisch verfügbar. Das Programm steht kostenlos unter www.mapro.skf.com/dialset zur Verfügung.
SKF logo