SKF Lubrication Planner
Anwenderfreundliches Programm für die Planung der Schmierung

Oft wird für die Schmierungsplanung eine komplexe Softwareplattform benötigt, während die eigentliche Verwaltung möglichst einfach – per Tabellenkalkulation – erfolgen soll. Der SKF Lubrication Planner erfüllt diese Anforderungen in einer einzigen Software.
Kostenloser Download
- Erstellen Sie eine Zuordnung der verschiedenen Schmierstellen
- Farbcodierte Kennzeichnung
- Expertenrat für die Schmierfettauswahl
- Berechnen Sie Menge und Intervalle für Nachschmierungsmaßnahmen
- Dynamische Routenplanung möglich
- Unterstützung durch Spezialisten mit nützlichen Schmierungstipps
-
Sammeln Sie Daten über die Schmierung pro Schmierstelle
Kostenloser Download