Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF VisioLub

SKF VisioLub
SKF VisioLub
Ein produktives Wartungsprogramm für Kettenschmiersysteme

Vorbeugende Instandhaltung
  • Nachprüfung der Zustandsentwicklung der Förderkette
Aktive Wartung
  • Kettenanalyse vor Ort ohne Produktionsunterbrechung

Die Software SKF VisioLub wurde speziell zur Erfüllung der Qualitätsanforderungen von Schmiersystemen entwickelt. In Verbindung mit dem Schmiersystem GVP regelt und überwacht die Software Visiolub den Zustand der Kette in Echtzeit und verhindert so jegliche Produktionsunterbrechungen durch Kettenausfälle (defekte Rollen oder Stifte). Durch dieses Programm wird die Haltbarkeit der Kette erheblich verlängert.
SKF VisioLub ist auch bei der Wartung ausgesprochen hilfreich. Die von Visiolub erfassten Informationen sind der Schlüssel für die Zulassung eines neuen Schmierstoffs. Das Programm erleichtert auch die Festlegung der richtigen Schmierstoffmenge für die optimale Schmierung.

SKF logo