Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

AEP2-DL

Steuergerät für Zweileitungs-Schmiersysteme SKF DuoFlex

Funktionen:
  • Bis zu drei verschiedene Schmierkreise
  • Schmierablauf kontinuierlich, intermittierend oder nach Plan
  • Einstellbare Schmierzykluszeit
  • Einstellbare Überwachungszeit
  • Einstellbare Druckentlastungszeit
  • Überwachung des Druckaufbaus (Druckschalter oder Drucksensor)
  • Überwachung der Druckentlastung (Druckschalter oder Drucksensor)
  • Überwachung des Schmierstoff-Füllstands
  • Überwachung des Luftdrucks (bei pneumatisch betätigter Pumpe)
  • Aktivierbarer Stromausfallspeicher

Technische Merkmale:
  • Nennfrequenz: DC oder 50-60 Hz
  • Eingangsspannung: 100-120/200-240 V AC oder 20-24 V DC
  • max. 16 Eingänge, 8 Ausgänge
  • Anwendung: 0 bis +60 °C
  • Aufbewahrung: -25 bis +70 °C
  • LCD-Display zur Einstellung und Anzeige der Parameter
  • Textanzeige wahlweise in drei Sprachen.
SKF logo