Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

AEP2-UC

Steuergerät für SKF Ölspritzsysteme

Funktionen
  • Bis zu drei verschiedene Schmierkreise
  • Schmierablauf kontinuierlich, intermittierend oder nach Plan
  • Einstellbare Schmier- und Pausenzeit (zeit- oder Labhängig)
  • Einstellbare Ansaug- und Förderzeit der Pumpe
  • Einstellbare Kettenstiftanzahl und Kettenteilung
  • Einstellbare Schmierfrequenz
  • Überwachung des Schmierstoff-Füllstands
  • Aktivierbarer Stromausfallspeicher

Technische Eigenschaften
  • Nennfrequenz: DC oder 50-60 Hz
  • Eingangsspannung: 100-120/200-240 V AC oder 20-24 V DC
  • Anwendung: 0 bis +60°C
  • Aufbewahrung: -25 bis +70°C
  • LCD-Display zur Einstellung und Anzeige der Parameter
  • Textanzeige in drei Sprachen wählbar (Englisch, Französisch und Deutsch).
SKF logo