Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

IGZ361-30-E

IGZ361-30-E
IGZ361-30-E
Steuergeräte für Öl-Umlaufschmiersysteme vom Typ SKF CircOil

Funktionsweise:
  • Impulsgeber/-zähler
  • Wahlweise taktender oder kontinuierlicher Pumpenbetrieb
  • einstellbare Anzahl der Hübe
  • wählbare Intervall- und Überwachungszeit
  • Überwachung des Schmierstoff-Füllstands
  • Überwachung der Pumpenlaufzeit

Technische Eigenschaften:

  • Nennfrequenz: DC oder 50-60 Hz
  • Eingangsspannung: 20-24/100-120/200-240 V AC oder 20-24 V DC
  • Betriebstemperatur: 0 bis +60°C
  • Lagerungstemperatur: –25 bis +70 °C 

Besonderheiten:
  • CE-Konformitätszeichen


SKF logo