Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Steuergeräte

Steuergeräte in Verbrauchsschmiersystemen wie Einleitungs-, Progressiv- oder Zweileitungs-Schmiersystemen:

  • Auslösung des Schmiertakts
  • Steuerung der Pausendauer zwischen den Schmiertakten
  • Auswertung von Parametern wie:
    • Druck&
    • Menge
    • Schmierstoffpegelstand
    • Überwachung der Takt-/Zyklenzahl

Bei Störungen stehen dem Maschinenbediener ein oder mehrere Ausgangssignale oder Anzeigen zur Einflussnahme auf die Maschine oder die Anlage zur Verfügung. Dadurch werden schwerwiegende Folgeschäden verhindert.

Bei Umlaufschmiersystemen wird die Steuerung des Zentralschmiersystems meist durch die Maschinensteuerung übernommen. Überwachungsgeräte werten die Sensorsignale aus. Diese Geräte liefern Sensorsignale für die weitere Auswertung sowohl im Normalbetrieb als auch bei Anlagenstörungen.

Overview of control units for different lubrication systems

SKF logo