Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

LMC 2

Elektronisches Steuergerät für Einleitungs-, Zweileitungs- und Mehrleitungs-Schmierungssysteme

LMC2
LMC2

Das LMC ist eine Steuerung für die elektronische Verwaltung und Überwachung von Schmiersystemen. Es vereint die Vorteile einer speziell entwickelten Platine (PCB) und einer SPS in einer preisgünstigen, kompakten Einheit. Bei Zweileitungssystemen kontrolliert es die Pumpenanlage, die Umsteuerung und die Enddruckwächter.

Eigenschaften und Vorteile: 

  • Integrierte, flexible Schmierungsprogramme
  • 8 Eingänge / 5 Ausgänge – geeignet für komplexe Schmiersysteme
  • Zeit- oder zyklusgesteuerte Steuerung der Schmierintervalle
  • Kann mit herkömmlichen Feldbus-Systemen verbunden werden
SKF logo