LMC 301
Steuerung für zuverlässige Kontrollen von kleinen, großen oder Mehrsystem-Schmiersystemen

LMC301, Modell 86500 / 86501

Systemaufbau eines Einleitungs-Schmiersystems mit einer LMC301 Steuereinheit
Das LMC 301 ist ein kompaktes, modular erweiterbares Steuer- und Überwachungsgerät. Das Gerät verfügt über eine LCD-Anzeige und sechs Funktionstasten zur Programmierung, Einstellung der Parameter und Signalisierung. Der Anwender wird durch das Einstellungsmenü geführt. Zusätzlich gibt es eine einfach zu verwendende PC-Software zur Parametereinstellung und Diagnose.
Eigenschaften und Vorteile:
- Integrierte, flexible Schmierungsprogramme
-
Einsetzbar bei Einleitungs-, Zweileitungs- oder Progressivsystemen von SKF oder Lincoln
- Grundgerät mit zehn digitalen Eingängen, von denen zwei analog verwendet werden können, sowie acht Ausgängen
- Bis zu sieben Erweiterungsmodule können hinzugefügt werden, wobei jedes Modul genau wie das Grundgerät 10 E und 8 A hat.
- Drei Schmierpumpen können gesteuert und überwacht werden, wobei jede bis zu drei Schmierkreise versorgen kann
- Einzelne Module werden über eine Bus-Schnittstelle angeschlossen
-
Downloads zum Thema
Links
Dokumente
- Produktbroschüre: 15967 (353 KB)
- Kurzanleitung: 951-150-029-DE (2.5 MB)
- Bedienungsanleitung Einleitungs-Systeme: 951-180-067-DE (3.2 MB)
- Bedienungsanleitung Progressiv-Systeme: 951-180-068-DE (3.1 MB)
- Bedienungsanleitung Zweileitungs-Systeme: 951-180-069-DE (3.1 MB)
- Softwarehandbuch: 15981 DE (2.6 MB)
-
Technische Eigenschaften
-
Anwendungen