ST-102
Schmierungs-Steuergerät

SKF ST-102
Das Steuergerät ST-102 ist für die Steuerung und Überwachung von Schmiersystemen in Fahrzeugen mit einer Stromversorgung von 12 oder 24 V vorgesehen. Es ist ein Einkanal-Steuergerät für Systeme mit pneumatischen oder elektrischen Pumpen. Das ST-102 eignet sich für Umgebungen mit Temperaturen zwischen –40 und +80 °C (–40 und +176 °F) und bietet die Schutzart IP 40. Alle Schmierungseinstellungen können vor Ort vom Benutzer konfiguriert werden.
Eigenschaften und Vorteile:- Für 12 bzw. 24 V DC erhältlich
- Geeignet für Betriebsumgebungen mit extremen Temperaturen
- Bedienerschnittstelle mit einer Taste