ST-102P
Schmierungs-Steuergerät

ST-102P
Das ST-102P ist ein Einkanal-Steuergerät mit Schaltschrank für die Steuerung und Überwachung von Schmiersystemen an Fahrzeugen mit 12 oder 24 V DC vorgesehen. Es unterstützt Einleitungs-, und Zweileitungs-Schmiersysteme. Alle Schmierungseinstellungen können vor Ort vom Benutzer konfiguriert werden. Das Gehäuse des ST-102P entspricht Schutzart IP 65.
Eigenschaften und Vorteile
- Ausgelegt für die Regelung und Überwachung von Schmiersystemen mit 12/24 V DC
- Zuverlässige und robuste Einkanal-Schmierungssteuerung
- Unterstützt Einleitungs- und Zweileitungs-Schmiersysteme
- Alle Schmierungseinstellungen können vor Ort vom Benutzer konfiguriert werden
- Schutzart IP 65