Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Online 1440

SKF Online 1440
SKF Online 1440
SKF Online 1440 ist eine Windows-Software zur Steuerung, Überwachung und Analyse von SKF Monoflex-, SKF Duoflex- und SKF Proflex-Schmiersystemen.
Das Programm kann auf PCs laufen, die über Kabel oder Ethernet mit der Steuerzentrale verbunden sind.

Das Programm hat zwei Hauptfunktionen:
  1. Systemsteuerung – Online
  2. Auswertung der Schmierungs-Historie
Dank der Online-Funktion kann der Anwender den Systembetrieb online überwachen, zusätzliche Schmierzyklen einleiten, Alarme rückstellen sowie die Parameter des Steuerzentrums und der Schmierkanäle einstellen.
Mit der Funktion "Schmierungs-Historie" kann der Anwender den Schmierverlauf ablesen und analysieren: Schmiertrends, Alarme, Maßnahmen seitens des Anwenders, etc.

Die Systemeinstellungen können in einer Datei gespeichert und bei Bedarf wiederhergestellt werden.

Technische Merkmale:
  • Die Höchstzahl der an das System angeschlossenen Steuerzentren beträgt 20.
  • Betriebssystem: Windows XP
  • Anschlüsse: Seriell und Ethernet

Kompatible Schmieraggregate und Zentren:
  • ST-1240-GRAPH
  • ST-1240-IF
  • ST-1340
  • ST-1440
  • Maxilube

Unterlagen zum Thema

SKF logo