Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Zweileitungsverteiler

Schmierstoffverteiler für SKF DuoFlex Zweileitungs-Zentralschmiersysteme

Funktionsprinzip:

Zweileitungsanlagen werden, im Unterschied zu Einleitungs- oder Progressivsystemen, mit zwei parallel geführten Hauptleitungen ausgeführt. Während eine Hauptleitung mit Druck beaufschlagt wird, wird die andere entlastet. Um einen vollständigen Schmiertakt zu absolvieren, müssen beide Hauptleitungen nacheinander mit Druck beaufschlagt bzw. vom Druck entlastet werden.
Bei jedem Schmiertakt dosieren die Verteiler eine Schmierstoffmenge, die einstellbar ist. Jeder Schmierstelle ist ein eigener Verteilerauslass zugeordnet. Zweileitungsverteiler können auch eine ungerade Anzahl von Schmierstellen versorgen.

Typen

  • Modulare Verteiler
  • Blockverteiler
Einsatzbereiche:
  • Für kleine Systeme
  • bis hin zu großen Mehrleitungs-Schmiersystemen in der Schwerindustrie mit mehreren tausend Schmierstellen.
Die Tabelle gibt einen Überblick über die technischen Daten der Zweileitungssysteme.
  • Overview

    ProductMaterial housing and designMetering quantity

    steel galvanized
    or stainless steel
    cm³in³
    Block design metering devices
    max. Operating pressure: 400 bar/5800 psi
    VSKH-KRwith indicator pin,
    adjustable output
    0-1,50-0,09
    VSKH-KRFKMwith FKM seals0-1,50-0,09
    VSKV-KRwith indicator pin,
    adjustable output
    0-1,50-0,09
    VSKV-KRFKMwith FKM seals0-1,50-0,09
    VSG-KRwith indicator pin,
    adjustable output
    0-0,220-0,13
    VSG-KR-FKMwith FKM seals0-0,220-0,13
    VSG-KR-NPwith piston detector0-0,220-0,13
    VSG-KR-KAwith adapter for limit switch0-0,220-0,13
    VSG-KR-KSwith limit switch0-0,220-0,13
    VSG-KR-KD, Dwith fixed metering screw0,55; 1,1;
    1,65; 2,2
    0,04; 0,07;
    0,1; 0,13
    VSL-KRwith indicator pin,
    adjustable output
    0-50-0,3
    VSL-KR-FKMwith FKM seals0-50-0,3
    VSL-KR-NPwith piston detector0-50-0,3
    VSL-KR-KAwith adapter for limit switch0-50-0,3
    VSL-KR-KSwith limit switch0-50-0,3
    VSL-KR-KD, Dwith fixed metering screw1,25; 2,5;
    3,75; 5
    0,07; 0,15;
    0,23; 0,3
    Modular design metering devices
    Max. operating pressure 250 bar/3600 psi
    SGAwith indicator pin,
    adjustable output
    0,15-9,70,009-0,6
    SGwith indicator pin,
    adjustable output
    4,7-1960,3-12
  • Related downloads
  • Applications
SKF logo