Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SG / SGA

Zweileitungs-Schmierstoffverteiler

Zweileitungs-Schmierstoffverteiler SGA
Zweileitungs-Schmierstoffverteiler SGA
SG-Dosierverteiler
Zweileitungs-Schmierstoffverteiler SG

SGA und SG Schmierstoffverteiler wurden für die Verwendung in Zweileitungsschmiersystemen entwickelt und verfügen über einen modularen Aufbau mit separaten Grundplatten, die einen Umbau des Systems vereinfachen. Diese aus verzinktem Kohlenstoffstahl oder Edelstahl gefertigten Schmierstoffverteiler werden auf BPSG Grundplatten aus Aluminium oder Edelstahl montiert. Die SGA und SG Schmierstoffverteiler sind in sechs Basisgrößen verfügbar und erfüllen industrielle Anforderungen von kleinen Gelenken bis hin zu großen Walzlagern.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Vielseitig und robust
  • Modulare Schmierstoffverteiler ermöglichen einen einfachen Systemumbau und Wartungen ohne teure Rohrleitungsarbeiten
  • Zur Korrosionsbeständigkeit aus verzinktem Kohlenstoffstahl oder Edelstahl AISI-316 L gefertigt
  • Geeignet für Schmiestoffe bis zu NLGI 2
SKF logo