SMG

SKF DuoFlex SMG Schmierungssystem

SKF DuoFlex SMG Dosierverteiler
Schmierstoffverteiler für automatische SKF DuoFlex Zweileitungsschmiersysteme
Konstruktion: Blockbauweise. Die Verteiler sind aus Kohlenstoffstahl und verzinkt. Typischer Einsatzbereich: Schwere Nutzfahrzeuge.
Technische Merkmale:
Konstruktion: Blockbauweise. Die Verteiler sind aus Kohlenstoffstahl und verzinkt. Typischer Einsatzbereich: Schwere Nutzfahrzeuge.
Technische Merkmale:
-
Schmierstoff: Fett bis NLGI-Klasse 2
-
Verteilerauslässe: 1 - 8
-
Dosierungen: 0,13 - 1,32 g
- Betriebsdruck: max. 200 bar
- Betriebstemperatur: -35 bis +80 °C