SP / SMB14

SP / SMB14
Mengenbegrenzer für SKF CircOil Öl-Umlauf-Schmiersysteme
Technische Eigenschaften:
Besonderheiten:
Technische Eigenschaften:
- Schmierstoff: Öl
- Nenn-Volumenstrom: stufenweise von 25 bis 132 l/min
-
Druck: min. 6 bar, max. 50 bar
- Betriebsviskosität: 20 - 600 mm²/s
- Betriebstemperatur: 0 bis + 70 °C
Besonderheiten:
- CE-Konformitätszeichen
-
ATEX: Zone 1 und Zone 21
-
Related downloads
- Product brochure 1-3005 (200 KB)
- Manual 951-180-072 (1.7 MB)
-
Technical features
-
Applications