Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SP / SMB6

SP / SMB6
SP / SMB6
Mengenbegrenzer für SKF CircOil Öl-Umlauf-Schmiersysteme

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Öl
  • Nenn-Volumenstrom: stufenweise von 25 bis 132 l/min
  • Druck: min. 5 bar, max. 200 bar
  • Betriebsviskosität: 20 - 600 mm²/s
  • Betriebstemperatur: 0 bis +100 °C

Optional:
  • Signalgeber
  • Näherungsschalter


Besonderheiten:

  • CE-Konformitätszeichen
  • ATEX: Schutzart gemäß Ex-Richtlinie 94/9/EC: II 3 cII CT6
SKF logo