Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SMD

SMD 3
SMD 3
SMD in Edelstahl-Mengendrosselschrank
SMD in Edelstahl-Mengendrosselschrank
Mengendrossel für SKF CircOil Öl-Umlauf-Schmiersysteme

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Mineralöle und Synthetiköle (außer Polyglycol)
  • Nenn-Volumenstrom pro Mengendrossel:
    SMD 1B: 0,05 - 1 l/min
    SMD 2: 0,1 - 8 l/min
    SMD 3: 4 - 40 l/min
  • Druck: max. 16 bar
  • Betriebsviskosität: 50 - 650 mm²/s
  • Betriebstemperatur: 0 bis 70 °C 


Besonderheiten:

  • CE-Konformitätszeichen
SKF logo