Mikrodosiersystem MDU
.jpg)
MDU Microdosage-Steuereinheit

MDR Microdosage-Behälter
Für die kontinuierlich überwachte Schmierung mit minimalen Ölmengen.
Das System besteht aus einem Dosieraggregat (MDU) und einem separaten Schmierstoffbehälter (MDR).
Technische Eigenschaften:
Dosieraggregat:
Besonderheiten:
Das System besteht aus einem Dosieraggregat (MDU) und einem separaten Schmierstoffbehälter (MDR).
Technische Eigenschaften:
Dosieraggregat:
- Schmierstoff: Öl
- Betriebsviskosität: 2 – 500 mm²/s
- Anzahl der Schmierstoffauslässe: 4, individuell einstellbar
- Ölfördermenge pro Auslass: 0,5 – 5 mm³/min
- Betriebsspannung des Steuergerätes: 24 VDC
- Betriebstemperatur: 10 bis 50 °C
Schmierstoffbehälter:
- Fassungsvermögen: 1 l
- Füllstandsüberwachung im Behälter: 24 V DC
-
Erzeugung des Vordrucks: 4 – 8 bar (Druckluft)
-
Druck im Behälter: 4 bar
Besonderheiten:
-
Präzise:
– kontinuierliche Schmierung ohne Druckluftverbrauch
– präzise Dosierung der minimalen Ölmengen -
Zuverlässig:
– kontinuierliche Überwachung und Einstellung der dosierten Menge
– selbstkalibrierend
– Schmierstoffversorgung direkt an die Schmierstellen -
Umweltverträglich:
– kein Druckluftverbrauch
– weniger Geräuschemissionen
– minimale Schmierstoffmengen -
CE-Konformitätszeichen
Unterlagen zum Thema
- Druckschrift: 1-5020-DE (1.0 MB)
- Montageanleitung: 951-170-217 DE (3.2 MB)