RDI
Dosiereinheit aus der Baureihe SKF DosaLub
Technische Eigenschaften:
Technische Eigenschaften:
- Schmierstoff: Fett bis NLGI-Klasse 2
- Anzahl der Auslässe: 1 - 5
- Fördervolumen: 0,01 - 0,03 cm³ pro Hub
- Schmierstoffdruck: 2 bar
- Druck der Betätigungsluft: 5 - 8 bar
-
Betriebstemperatur: 15 bis 40 °C
Unterlagen zum Thema
- Produktbroschüre: 1-4201 (387 KB)