Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

RT

RT
RT
Rotierende Düse zur gleichmäßigen Schmierung von Zylinder-Innenflächen bei Montageprozessen. Ein Zentralschmiersystem dosiert und verteilt den Schmierstoff, Fett oder Öl, welches dann durch Zentrifugalkraft direkt auf die innere Oberfläche des Zylinders aufgebracht wird.

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Öl mit einer Höchstviskosität von 1.500 mm²/s oder Fett bis zur NLGI Klasse 2
  • Betriebstemperatur: 0 bis 45 °C

Besonderheiten:
  • Schmierstoff-Auftragung durch Zentrifugalkraft
  • Geeignet für Anwendungen mit einem Innendurchmesser größer als 25 mm und einer Länge von bis zu 100 mm


Unterlagen zum Thema

SKF logo