Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

242

242-02.00
242-02.00
242-056.00
242-056.00
242-142.00
242-142.00
Drosselverteiler für Umlaufschmiersysteme SKF CircOil

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Öl
  • Anzahl der Auslässe: 1 - 14
  • Fördermengen-Bereich:
    Bauart A: 0 - 10 cm³/min
    Bauart B: 10 - 1.000 cm³/min
    Bauart C: 10 - 2.000 cm³/min
  • Druck: 10 bar
  • Betriebsviskosität: 10 bis 1.000 mm²/s
  • Betriebstemperatur: 0 bis +60 °C

Konfigurieren Sie das Produkt bedarfsgerecht und laden Sie die CAD-Datei herunter

SKF logo