Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

GD

GD65
GD65
Anschlussstück mit Drossel für Umlaufschmiersysteme SKF CircOil

Technische Eigenschaften:

  • Schmierstoff: Öl
  • Anzahl der Auslässe: 1
  • Durchflussmenge pro Schmierstelle: von wenigen cm³ bis zu mehreren l/min
  • Druck: 2 - 20 bar

Unterlagen zum Thema

Konfigurieren Sie das Produkt bedarfsgerecht und laden Sie die CAD-Datei herunter

SKF logo