Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

VD

VD2-102
VD2-102
VD4-099
VD4-099
Einschraubdrosseln für Öl-Umlaufschmiersysteme SKF CircOil

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Öl
  • Anzahl der Auslässe: 1
  • Durchflussmenge pro Schmierstelle: 0,2 bis 230 cm³/min
  • Druck: 2 - 20 bar 


Besonderheiten:
  • Die Ausführungen A und D können kombiniert und auf Verteilerleisten zusammengefasst werden.
  • Die Ausführungen B und C können direkt in die Anschlüsse der einzelnen Schmierstellen eingeschraubt werden.

Konfigurieren Sie das Produkt bedarfsgerecht und laden Sie die CAD-Datei herunter

SKF logo