Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

161-300-338/-339

161-300-339
161-300-339
Mischventile mit Eigendosierung für Schmiersysteme SKF Oil+Air

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Öl
  • Druckluftanschluss:
    161-300-338: G 1/2
    161-300-339: G1 
  • Anzahl der Auslässe: 1 
  • Ölmenge: 0,03; 0,06 oder 0,10 cm³ 


Besonderheiten:
  • Die gewünschte Ölmenge ist durch austauschbare Dosiernippel wählbar.
  • Öl mit 10 µm vorfiltern.

Unterlagen zum Thema

SKF logo