Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

169-000-18x /-25x

169-000-253
169-000-253
Mischventile ohne Eigendosierung für Schmiersysteme SKF Oil+Air

Technische Merkmale:
  • Schmierstoff: Öl auf Erdöl- oder Synthetikbasis, kompatibel mit NBR-Elastomeren, Kunststoff, Kupfer und Kupferlegierungen
  • Anzahl der Auslässe: 1 oder 7
  • Externe Dosierung: 0,003 - 0,2 cm³
  • Öldruck: 5 bar
  • Betriebsviskosität: bis zu 3.000 mm²/s
  • Betriebsmedium :
    - Druckluft: max.: 10 bar
    - Durchflussmenge bei 10 bar: 1.329 l/min

Besonderheiten:
  • keine

Unterlagen zum Thema

SKF logo